Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 35.0 mm 38.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 6.6-8 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Referência da Essentra:

10088326

Número de peça do fabricante:

135011659902

481 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,2092 €
250 + 1,1496 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

60,46 €

50 x 1,2092 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
W 8.0 mm
d1 35.0 mm
d2 38.5 mm
Estilo de montagem Design interlock
Cor Preto
Material Nylon 6/6
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos