Menu Procurar

Grampos plásticos para mangueira

Em stock

A gama de grampos de mangueira de plástico oferece uma maneira mais económica de fixar tubos e mangueiras. São feitos de nylon 6.6 e estão disponíveis em vários tamanhos e em 3 cores diferentes: cinzento, branco e preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 Cor d1 Estilo de montagem W Tipo Comprar
1,2801 € - 1,3487 € 200 Em stock
60.5 mm
Cinzento
56.5 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
2,0582 € - 2,1666 € 3750 Em stock
70.0 mm
Branco
66.0 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
2,1953 € - 2,3125 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
Cinzento
80.0 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
0,4675 € - 0,4918 € 98 Em stock
17.2 mm
Branco
15.0 mm
Montagem rápida
7.0 mm
1
0,8279 € - 0,8721 € 32 Em stock
35.5 mm
Branco
32.5 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
0,4222 € - 0,4443 € 11967 Em stock
13.5 mm
Branco
12.0 mm
Montagem rápida
6.0 mm
1
0,5084 € - 0,535 € 4 Em stock
23.0 mm
Cinzento
20.5 mm
Montagem rápida
7.0 mm
1
0,3924 € - 0,4123 € 32086 Em stock
10.5 mm
Cinzento
9.2 mm
Montagem rápida
5.0 mm
1
1,227 € - 1,2911 € 11269 Em stock
57.0 mm
Preto
53.0 mm
Design interlock
8.0 mm
1
1,2004 € - 1,2623 € 11450 Em stock
44.5 mm
Cinzento
41.0 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
1,2004 € - 1,2645 € 850 Em stock
53.5 mm
Cinzento
50.0 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
2,0161 € - 2,1223 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0 mm
Cinzento
60.0 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
2,1556 € - 2,2683 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Cinzento
76.0 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
0,4222 € - 0,4443 € 1042 Em stock
13.5 mm
Cinzento
12.0 mm
Montagem rápida
6.0 mm
1
0,5006 € - 0,6181 € 400 Em stock
53.4 mm
Natural
45.5 mm
Design interlock
8.7 mm
3
0,1195 € - 0,1476 € 1641 Em stock
9.2 mm
Preto
7.9 mm
Double Grip Inter-Locking
4.8 mm
2
0,2013 € - 0,2486 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.1 mm
Natural
18.5 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,2076 € - 0,2564 € 8390 Em stock
15.4 mm
Natural
13.7 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,2038 € - 0,2516 € 1000 Em stock
22.2 mm
Natural
19.0 mm
Design interlock
5.5 mm
3
0,1829 € - 0,2258 € 1014 Em stock
13.8 mm
Preto
12.0 mm
Double Grip Inter-Locking
6.1 mm
2
  • de 8
Braçadeira para mangueira 56.5 mm 60.5 mm PA Cinzento

10088463

Intervalo de preços
1,3487 € - 1,2801 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 66.0 mm 70.0 mm PA Branco

10088524

Intervalo de preços
2,1666 € - 2,0582 €

Níveis de stock
3750 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 80.0 mm 85.0 mm PA Cinzento

10088593

Intervalo de preços
2,3125 € - 2,1953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 15.0 mm 17.2 mm PA Branco

10088081

Intervalo de preços
0,4918 € - 0,4675 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 32.5 mm 35.5 mm PA Branco

10088296

Intervalo de preços
0,8721 € - 0,8279 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 12.0 mm 13.5 mm PA Branco

10088029

Intervalo de preços
0,4443 € - 0,4222 €

Níveis de stock
11967 Em stock
Características
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco
Braçadeira para mangueira 20.5 mm 23.0 mm PA Cinzento

10088159

Intervalo de preços
0,535 € - 0,5084 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 9.2 mm 10.5 mm PA Cinzento

10087954

Intervalo de preços
0,4123 € - 0,3924 €

Níveis de stock
32086 Em stock
Características
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 53.0 mm 57.0 mm Nylon 6/6 Preto

10088456

Intervalo de preços
1,2911 € - 1,227 €

Níveis de stock
11269 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 41.0 mm 44.5 mm PA Cinzento

10088357

Intervalo de preços
1,2623 € - 1,2004 €

Níveis de stock
11450 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 50.0 mm 53.5 mm PA Cinzento

10088425

Intervalo de preços
1,2645 € - 1,2004 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 60.0 mm 65.0 mm PA Cinzento

10088494

Intervalo de preços
2,1223 € - 2,0161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 76.0 mm 80.0 mm PA Cinzento

10088562

Intervalo de preços
2,2683 € - 2,1556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 12.0 mm 13.5 mm PA Cinzento

10088012

Intervalo de preços
0,4443 € - 0,4222 €

Níveis de stock
1042 Em stock
Características
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Natural

10221983

Intervalo de preços
0,6181 € - 0,5006 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 7.9 mm 9.2 mm Nylon 6/6 Preto

10221488

Intervalo de preços
0,1476 € - 0,1195 €

Níveis de stock
1641 Em stock
Características
  • W
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Natural

10221907

Intervalo de preços
0,2486 € - 0,2013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Natural

10221877

Intervalo de preços
0,2564 € - 0,2076 €

Níveis de stock
8390 Em stock
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10221914

Intervalo de preços
0,2516 € - 0,2038 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 12.0 mm 13.8 mm Nylon 6/6 Preto

10221501

Intervalo de preços
0,2258 € - 0,1829 €

Níveis de stock
1014 Em stock
Características
  • W
    6.1 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.8 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto