Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 9.2 mm 10.5 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Preto

Este grampo preto é fabricado em nylon 66 (PA66). O seu design com um sistema de bloqueio faz com que seja ideal para requisitos de aplicação permanente ou aperto permanente de mangueiras, tubos e cabos numa instalação. O material permite uma boa resistência a agentes químicos.
Referência da Essentra:

10087978

Número de peça do fabricante:

135010359902

18074 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,4123 €
500 + 0,3924 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

41,23 €

100 x 0,4123 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
W 5.0 mm
d1 9.2 mm
d2 10.5 mm
Estilo de montagem Design interlock
Cor Preto
Material Nylon 6/6
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos