Menu Procurar

Die Springs

Em stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromium Alloy Steel Colour: Yellow, Red, Blue, Green Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
439 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Deflexão máxima de operação Flexibilidade da mola Cor Diâmetro do furo Deflexão máxima Força máxima Tipo Comprar
7,4201 € - 7,8104 € Solicite o prazo de entrega aqui
81.2 mm
17.6 Nmm
Azul
25.0 mm
88.4 mm
1559.0 N
De resistência média
3,0941 € - 3,2578 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.6 mm
136.4 Nmm
Azul
32.0 mm
19.7 mm
2686.0 N
De resistência média
5,5517 € - 5,8442 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.8 mm
51.6 Nmm
Azul
32.0 mm
48.0 mm
2475.0 N
De resistência média
9,9827 € - 10,508 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.8 mm
33.8 Nmm
Azul
32.0 mm
73.0 mm
2464.0 N
De resistência média
11,3567 € - 11,9541 € Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
11.6 Nmm
Azul
25.0 mm
135.0 mm
1562.0 N
De resistência média
6,3087 € - 6,6414 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.8 mm
23.8 Nmm
Azul
25.0 mm
65.0 mm
1544.0 N
Light Duty
3,6915 € - 3,8851 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.6 mm
87.5 Nmm
Azul
32.0 mm
28.4 mm
2495.0 N
Light Duty
18,37 € - 19,3361 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.9 mm
39.5 Nmm
Vermelho
25.0 mm
74.5 mm
2939.0 N
Heavy Duty
2,7696 € - 2,9149 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.7 mm
53.9 Nmm
Vermelho
20.0 mm
31.7 mm
1707.0 N
Heavy Duty
3,5493 € - 3,7358 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.3 mm
267.5 Nmm
Vermelho
32.0 mm
17.8 mm
4761.0 N
Heavy Duty
3,09 € - 3,2527 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.6 mm
280.7 Nmm
Vermelho
25.0 mm
11.0 mm
3088.0 N
Heavy Duty
12,8811 € - 13,5589 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.6 mm
53.1 Nmm
Vermelho
25.0 mm
55.7 mm
2955.0 N
Heavy Duty
3,092 € - 3,2558 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.4 mm
387.2 Nmm
Vermelho
32.0 mm
12.6 mm
4879.0 N
Heavy Duty
14,2407 € - 14,9906 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.4 mm
69.2 Nmm
Vermelho
32.0 mm
63.6 mm
4403.0 N
Heavy Duty
7,2491 € - 7,6302 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.3 mm
371.7 Nmm
Vermelho
40.0 mm
17.0 mm
6318.0 N
Heavy Duty
8,3759 € - 8,8168 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.4 mm
45.2 Nmm
Vermelho
25.0 mm
65.1 mm
2943.0 N
Heavy Duty
4,3198 € - 4,5464 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.6 mm
78.4 Nmm
Vermelho
25.0 mm
37.3 mm
2923.0 N
Heavy Duty
2,7089 € - 2,851 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
127.1 Nmm
Vermelho
25.0 mm
23.1 mm
2935.0 N
Heavy Duty
5,6856 € - 5,9843 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.2 mm
70.6 Nmm
Vermelho
25.0 mm
41.9 mm
2958.0 N
Heavy Duty
5,2746 € - 5,5434 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
204.3 Nmm
Vermelho
32.0 mm
22.4 mm
4577.0 N
Heavy Duty
  • de 22
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 17.6 Nmm

10637289

Intervalo de preços
7,8104 € - 7,4201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    88.4 mm
  • Força máxima
    1559.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    81.2 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 136.4 Nmm

10444962

Intervalo de preços
3,2578 € - 3,0941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    19.7 mm
  • Força máxima
    2686.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    17.6 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 51.6 Nmm

10630853

Intervalo de preços
5,8442 € - 5,5517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    48.0 mm
  • Força máxima
    2475.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    40.8 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 33.8 Nmm

10644348

Intervalo de preços
10,508 € - 9,9827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    73.0 mm
  • Força máxima
    2464.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    60.8 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 11.6 Nmm

10643716

Intervalo de preços
11,9541 € - 11,3567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    135.0 mm
  • Força máxima
    1562.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    122.0 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 23.8 Nmm

10418062

Intervalo de preços
6,6414 € - 6,3087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    65.0 mm
  • Força máxima
    1544.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    60.8 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 87.5 Nmm

10335260

Intervalo de preços
3,8851 € - 3,6915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    28.4 mm
  • Força máxima
    2495.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    25.6 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 39.5 Nmm

10631829

Intervalo de preços
19,3361 € - 18,37 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    74.5 mm
  • Força máxima
    2939.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    60.9 mm
Mola fundida ISO 10243 20.0 mm 89.0 mm 53.9 Nmm

10445174

Intervalo de preços
2,9149 € - 2,7696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    31.7 mm
  • Força máxima
    1707.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    26.7 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 267.5 Nmm

10642153

Intervalo de preços
3,7358 € - 3,5493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    17.8 mm
  • Força máxima
    4761.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    15.3 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 280.7 Nmm

10445204

Intervalo de preços
3,2527 € - 3,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    11.0 mm
  • Força máxima
    3088.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    9.6 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 53.1 Nmm

10643990

Intervalo de preços
13,5589 € - 12,8811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    55.7 mm
  • Força máxima
    2955.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    45.6 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 38.0 mm 387.2 Nmm

10234990

Intervalo de preços
3,2558 € - 3,092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    12.6 mm
  • Força máxima
    4879.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    11.4 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 69.2 Nmm

10644201

Intervalo de preços
14,9906 € - 14,2407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    63.6 mm
  • Força máxima
    4403.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    53.4 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 371.7 Nmm

10644027

Intervalo de preços
7,6302 € - 7,2491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    17.0 mm
  • Força máxima
    6318.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    15.3 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 178.0 mm 45.2 Nmm

10631812

Intervalo de preços
8,8168 € - 8,3759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    65.1 mm
  • Força máxima
    2943.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    53.4 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 78.4 Nmm

10631720

Intervalo de preços
4,5464 € - 4,3198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    37.3 mm
  • Força máxima
    2923.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    30.6 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 64.0 mm 127.1 Nmm

10415672

Intervalo de preços
2,851 € - 2,7089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    23.1 mm
  • Força máxima
    2935.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    19.2 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 114.0 mm 70.6 Nmm

10631768

Intervalo de preços
5,9843 € - 5,6856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    41.9 mm
  • Força máxima
    2958.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    34.2 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 204.3 Nmm

10335314

Intervalo de preços
5,5434 € - 5,2746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    22.4 mm
  • Força máxima
    4577.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    19.2 mm