10335314
1218548
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 5,5434 € |
| 50 + | 5,2746 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 32.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 1.26 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Deflexão máxima | 0.882 in |
| Deflexão máxima | 22.4 mm |
| Força máxima | 4577.0 N |
| Força máxima | 4577.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 19.2 mm |
| Deflexão máxima de operação | 0.756 in |
| Força operacional máxima | 3923.0 N |
| Força operacional máxima | 3923.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 0.504 in |
| Deflexão operacional ótima | 12.8 mm |
| Comprimento total | 2.52 in |
| Comprimento total | 64.0 mm |
| Diâmetro da vara | 16.0 mm |
| Diâmetro da vara | 0.63 in |
| Flexibilidade da mola | 204.3 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 204.3 Nmm |
| Cor | Vermelho |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Heavy Duty |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar