10644027
1218560
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 7,8362 € |
| 50 + | 7,4448 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 1.575 in |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 40.0 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Deflexão máxima | 0.669 in |
| Deflexão máxima | 17.0 mm |
| Força máxima | 6318.0 N |
| Força máxima | 6318.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 15.3 mm |
| Deflexão máxima de operação | 0.602 in |
| Força operacional máxima | 5686.0 N |
| Força operacional máxima | 5686.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 10.2 mm |
| Deflexão operacional ótima | 0.402 in |
| Comprimento total | 2.008 in |
| Comprimento total | 51.0 mm |
| Diâmetro da vara | 0.787 in |
| Diâmetro da vara | 20.0 mm |
| Flexibilidade da mola | 371.7 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 371.7 Nmm |
| Cor | Vermelho |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Heavy Duty |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar