Menu Procurar

Die Springs

Em stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromium Alloy Steel Colour: Yellow, Red, Blue, Green Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
439 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Deflexão máxima de operação Flexibilidade da mola Cor Diâmetro do furo Deflexão máxima Força máxima Tipo Comprar
9,4504 € - 9,9476 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.6 mm
43.2 Nmm
Verde
40.0 mm
58.7 mm
2538.0 N
Light Duty
4,4174 € - 4,649 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.8 mm
20.6 Nmm
Verde
25.0 mm
53.6 mm
1105.0 N
Light Duty
5,8179 € - 6,1236 € 9 Em stock
56.0 mm
14.6 Nmm
Verde
25.0 mm
71.5 mm
1041.0 N
Light Duty
12,5509 € - 13,212 € Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
6.8 Nmm
Verde
25.0 mm
162.6 mm
1098.0 N
Light Duty
6,5108 € - 6,8535 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
16.7 Nmm
Verde
25.0 mm
67.8 mm
1131.0 N
Light Duty
4,4036 € - 4,6353 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.6 mm
55.1 Nmm
Verde
32.0 mm
41.0 mm
2257.0 N
Light Duty
9,04 € - 9,515 € Solicite o prazo de entrega aqui
81.2 mm
10.6 Nmm
Verde
25.0 mm
110.9 mm
1170.0 N
Light Duty
14,9584 € - 15,7455 € Solicite o prazo de entrega aqui
101.6 mm
12.6 Nmm
Verde
32.0 mm
163.8 mm
2062.0 N
Light Duty
7,3189 € - 7,704 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.6 mm
30.0 Nmm
Verde
32.0 mm
75.3 mm
2255.0 N
Light Duty
7,2967 € - 7,6807 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.4 mm
66.6 Nmm
Verde
40.0 mm
37.9 mm
2522.0 N
Light Duty
16,689 € - 17,567 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.4 mm
125.2 Nmm
Verde
50.0 mm
46.2 mm
5782.0 N
Light Duty
11,5438 € - 12,151 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
35.0 Nmm
Verde
40.0 mm
70.4 mm
2462.0 N
Light Duty
19,4531 € - 20,4765 € Solicite o prazo de entrega aqui
101.6 mm
18.9 Nmm
Verde
40.0 mm
130.4 mm
2461.0 N
Light Duty
8,5301 € - 8,9797 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.6 mm
57.2 Nmm
Verde
40.0 mm
45.4 mm
2596.0 N
Light Duty
11,5777 € - 12,187 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.6 mm
148.6 Nmm
Verde
50.0 mm
41.5 mm
6166.0 N
Light Duty
24,5711 € - 25,8652 € Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
15.5 Nmm
Verde
40.0 mm
156.0 mm
2412.0 N
Light Duty
9,9413 € - 10,4638 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
39.2 Nmm
Verde
40.0 mm
65.3 mm
2560.0 N
Light Duty
15,8586 € - 16,6933 € Solicite o prazo de entrega aqui
81.2 mm
23.5 Nmm
Verde
40.0 mm
102.8 mm
2412.0 N
Light Duty
13,1485 € - 13,8403 € Solicite o prazo de entrega aqui
71.2 mm
27.3 Nmm
Verde
40.0 mm
91.3 mm
2493.0 N
Light Duty
12,0759 € - 12,7106 € Solicite o prazo de entrega aqui
81.2 mm
15.6 Nmm
Verde
32.0 mm
129.6 mm
2022.0 N
Light Duty
  • de 22
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 114.0 mm 43.2 Nmm

10644485

Intervalo de preços
9,9476 € - 9,4504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    58.7 mm
  • Força máxima
    2538.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    45.6 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 20.6 Nmm

10630938

Intervalo de preços
4,649 € - 4,4174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    53.6 mm
  • Força máxima
    1105.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    40.8 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 139.4 mm 14.6 Nmm

10413470

Intervalo de preços
6,1236 € - 5,8179 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    71.5 mm
  • Força máxima
    1041.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    56.0 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 6.8 Nmm

10643686

Intervalo de preços
13,212 € - 12,5509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    162.6 mm
  • Força máxima
    1098.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    122.0 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 16.7 Nmm

10644522

Intervalo de preços
6,8535 € - 6,5108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    67.8 mm
  • Força máxima
    1131.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    50.8 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 55.1 Nmm

10630945

Intervalo de preços
4,6353 € - 4,4036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    41.0 mm
  • Força máxima
    2257.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    25.6 mm
Mola fundida ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 10.6 Nmm

10644539

Intervalo de preços
9,515 € - 9,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    110.9 mm
  • Força máxima
    1170.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    81.2 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 254.0 mm 12.6 Nmm

10643655

Intervalo de preços
15,7455 € - 14,9584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    163.8 mm
  • Força máxima
    2062.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    101.6 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 114.0 mm 30.0 Nmm

10643693

Intervalo de preços
7,704 € - 7,3189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    75.3 mm
  • Força máxima
    2255.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    45.6 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 66.6 Nmm

10643570

Intervalo de preços
7,6807 € - 7,2967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    37.9 mm
  • Força máxima
    2522.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    30.4 mm
Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 125.2 Nmm

10636879

Intervalo de preços
17,567 € - 16,689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    46.2 mm
  • Força máxima
    5782.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    30.4 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 140.0 mm 35.0 Nmm

10643662

Intervalo de preços
12,151 € - 11,5438 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    70.4 mm
  • Força máxima
    2462.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    56.0 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 18.9 Nmm

10234921

Intervalo de preços
20,4765 € - 19,4531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    130.4 mm
  • Força máxima
    2461.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    101.6 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 57.2 Nmm

10630969

Intervalo de preços
8,9797 € - 8,5301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    45.4 mm
  • Força máxima
    2596.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    35.6 mm
Mola fundida ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 148.6 Nmm

10630860

Intervalo de preços
12,187 € - 11,5777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    41.5 mm
  • Força máxima
    6166.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    25.6 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 15.5 Nmm

10636923

Intervalo de preços
25,8652 € - 24,5711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    156.0 mm
  • Força máxima
    2412.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    122.0 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 39.2 Nmm

10636862

Intervalo de preços
10,4638 € - 9,9413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    65.3 mm
  • Força máxima
    2560.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    50.8 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 23.5 Nmm

10643679

Intervalo de preços
16,6933 € - 15,8586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    102.8 mm
  • Força máxima
    2412.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    81.2 mm
Mola fundida ISO 10243 40.0 mm 178.0 mm 27.3 Nmm

10644492

Intervalo de preços
13,8403 € - 13,1485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    91.3 mm
  • Força máxima
    2493.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    71.2 mm
Mola fundida ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 15.6 Nmm

10643709

Intervalo de preços
12,7106 € - 12,0759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Deflexão máxima
    129.6 mm
  • Força máxima
    2022.0 N
  • Deflexão máxima de operação
    81.2 mm