10630853
1218440
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 5,8442 € |
| 50 + | 5,5517 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 1.26 in |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 32.0 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Deflexão máxima | 1.89 in |
| Deflexão máxima | 48.0 mm |
| Força máxima | 2475.0 N |
| Força máxima | 2475.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 1.606 in |
| Deflexão máxima de operação | 40.8 mm |
| Força operacional máxima | 2104.0 N |
| Força operacional máxima | 2104.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 1.004 in |
| Deflexão operacional ótima | 25.5 mm |
| Comprimento total | 102.0 mm |
| Comprimento total | 4.016 in |
| Diâmetro da vara | 0.63 in |
| Diâmetro da vara | 16.0 mm |
| Flexibilidade da mola | 51.6 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 51.6 Nmm |
| Cor | Azul |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | De resistência média |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar