10631812
1218542
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 8,8168 € |
| 50 + | 8,3759 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 0.984 in |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 25.0 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Deflexão máxima | 2.563 in |
| Deflexão máxima | 65.1 mm |
| Força máxima | 2943.0 N |
| Força máxima | 2943.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 53.4 mm |
| Deflexão máxima de operação | 2.102 in |
| Força operacional máxima | 2414.0 N |
| Força operacional máxima | 2414.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 35.6 mm |
| Deflexão operacional ótima | 1.402 in |
| Comprimento total | 7.008 in |
| Comprimento total | 178.0 mm |
| Diâmetro da vara | 12.5 mm |
| Diâmetro da vara | 0.492 in |
| Flexibilidade da mola | 45.2 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 45.2 Nmm |
| Cor | Vermelho |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Heavy Duty |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar