10445204
1218530
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 3,2527 € |
| 50 + | 3,09 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 0.984 in |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 25.0 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Deflexão máxima | 0.433 in |
| Deflexão máxima | 11.0 mm |
| Força máxima | 3088.0 N |
| Força máxima | 3088.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 0.378 in |
| Deflexão máxima de operação | 9.6 mm |
| Força operacional máxima | 2695.0 N |
| Força operacional máxima | 2695.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 6.4 mm |
| Deflexão operacional ótima | 0.252 in |
| Comprimento total | 32.0 mm |
| Comprimento total | 1.26 in |
| Diâmetro da vara | 12.5 mm |
| Diâmetro da vara | 0.492 in |
| Flexibilidade da mola | 280.7 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 280.7 Nmm |
| Cor | Vermelho |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Heavy Duty |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar