Menu Procurar

Compression Springs

Em stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Stainless Steel, Carbon Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
341 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Flexibilidade da mola Comprimento total Comprimento carga a carga Diâmetro do fio Altura sólida aproximada Diâmetro exterior Material completo Comprar
1,6265 € - 1,7118 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.17 Nmm
12.7 mm
7.83 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Aço carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.72 Nmm
19.1 mm
7.83 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
Aço carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.40 Nmm
35.05 mm
7.83 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
Aço carbono
1,4178 € - 1,4922 € 15 Em stock
1.30 Nmm
7.87 mm
5.69 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
Aço carbono
2,9777 € - 3,1342 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.68 Nmm
14.22 mm
5.69 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,4178 € - 1,4922 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.46 Nmm
20.57 mm
5.69 N
0.5 mm
3.8 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,4178 € - 1,4922 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.25 Nmm
38.1 mm
5.69 N
0.5 mm
5.9 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,4467 € - 1,5225 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.54 Nmm
11.18 mm
64.01 N
1.1 mm
7.9 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.13 Nmm
17.53 mm
64.01 N
1.1 mm
11.2 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.93 Nmm
23.88 mm
64.01 N
1.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,4467 € - 1,5225 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.95 Nmm
35.05 mm
64.01 N
1.1 mm
21.5 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,6286 € - 1,714 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.37 Nmm
11.18 mm
7.83 N
0.5 mm
3.3 mm
4.6 mm
Aço carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.81 Nmm
17.53 mm
7.83 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
Aço carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Aço carbono
1,6265 € - 1,7118 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.00 Nmm
14.22 mm
7.83 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
Aço carbono
1,4456 € - 1,5218 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.57 Nmm
57.15 mm
64.01 N
1.1 mm
33.4 mm
6.1 mm
Aço carbono
1,501 € - 1,5803 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.30 Nmm
15.75 mm
11.65 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
Aço carbono
1,501 € - 1,5803 € 26 Em stock
0.86 Nmm
22.35 mm
11.65 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
Aço carbono
Solicite o prazo de entrega aqui
0.60 Nmm
31.75 mm
11.65 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
Aço carbono
1,5292 € - 1,6096 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.95 Nmm
12.7 mm
39.59 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Aço carbono
  • de 18
Mola de compressão 4.6 mm 12.7 mm 1.17 Nmm

10437438

Intervalo de preços
1,7118 € - 1,6265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    7.83 N
  • Comprimento carregado
    6.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 4.6 mm 19.1 mm 0.72 Nmm

10422151

Intervalo de preços
1,7118 € - 1,6265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    5.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    7.83 N
  • Comprimento carregado
    8.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 4.6 mm 35.05 mm 0.40 Nmm

10421697

Intervalo de preços
1,7118 € - 1,6265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    8.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    7.83 N
  • Comprimento carregado
    15.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 6.1 mm 7.87 mm 1.30 Nmm

10423004

Intervalo de preços
1,4922 € - 1,4178 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    2.2 mm
  • Comprimento carga a carga
    5.69 N
  • Comprimento carregado
    3.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 14.22 mm 0.68 Nmm

10437483

Intervalo de preços
3,1342 € - 2,9777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.0 mm
  • Comprimento carga a carga
    5.69 N
  • Comprimento carregado
    5.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 20.57 mm 0.46 Nmm

10421833

Intervalo de preços
1,4922 € - 1,4178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.8 mm
  • Comprimento carga a carga
    5.69 N
  • Comprimento carregado
    8.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 38.1 mm 0.25 Nmm

10421994

Intervalo de preços
1,4922 € - 1,4178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    5.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    5.69 N
  • Comprimento carregado
    14.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 11.18 mm 21.54 Nmm

10422021

Intervalo de preços
1,5225 € - 1,4467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    7.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    64.01 N
  • Comprimento carregado
    8.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 17.53 mm 13.13 Nmm

10646014

Intervalo de preços
1,5218 € - 1,4456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    11.2 mm
  • Comprimento carga a carga
    64.01 N
  • Comprimento carregado
    12.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 23.88 mm 8.93 Nmm

10437575

Intervalo de preços
1,5218 € - 1,4456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    15.2 mm
  • Comprimento carga a carga
    64.01 N
  • Comprimento carregado
    16.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 35.05 mm 5.95 Nmm

10437612

Intervalo de preços
1,5225 € - 1,4467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    21.5 mm
  • Comprimento carga a carga
    64.01 N
  • Comprimento carregado
    24.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 4.6 mm 11.18 mm 1.37 Nmm

10234044

Intervalo de preços
1,714 € - 1,6286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    7.83 N
  • Comprimento carregado
    5.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 4.6 mm 17.53 mm 0.81 Nmm

10437452

Intervalo de preços
1,7118 € - 1,6265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.8 mm
  • Comprimento carga a carga
    7.83 N
  • Comprimento carregado
    7.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Intervalo de preços
1,7118 € - 1,6265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    2.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    7.83 N
  • Comprimento carregado
    4.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 4.6 mm 14.22 mm 1.00 Nmm

10234051

Intervalo de preços
1,7118 € - 1,6265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.1 mm
  • Comprimento carga a carga
    7.83 N
  • Comprimento carregado
    6.4 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 6.1 mm 57.15 mm 3.57 Nmm

10418598

Intervalo de preços
1,5218 € - 1,4456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    33.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    64.01 N
  • Comprimento carregado
    39.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 9.1 mm 15.75 mm 1.30 Nmm

10415351

Intervalo de preços
1,5803 € - 1,501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    11.65 N
  • Comprimento carregado
    6.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm
Mola de compressão 9.1 mm 22.35 mm 0.86 Nmm

10418512

Intervalo de preços
1,5803 € - 1,501 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.1 mm
  • Comprimento carga a carga
    11.65 N
  • Comprimento carregado
    8.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm
Mola de compressão 9.1 mm 31.75 mm 0.60 Nmm

10335000


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    5.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    11.65 N
  • Comprimento carregado
    12.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm
Mola de compressão 10.7 mm 12.7 mm 5.95 Nmm

10437711

Intervalo de preços
1,6096 € - 1,5292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.8 mm
  • Comprimento carga a carga
    39.59 N
  • Comprimento carregado
    6.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    120 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm