10418598
1217081
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,5218 € |
| 150 + | 1,4456 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 33.4 mm |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 1.315 in |
| Comprimento carga a carga | 64.01 N |
| Comprimento carga a carga | 64.01 N |
| Comprimento carregado | 1.543 in |
| Comprimento carregado | 39.2 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
| Diâmetro exterior | 6.1 mm |
| Diâmetro exterior | 0.24 in |
| Comprimento total | 57.15 mm |
| Comprimento total | 2.25 in |
| Flexibilidade da mola | 3.57 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 3.57 Nmm |
| Diâmetro do fio | 1.1 mm |
| Diâmetro do fio | 0.043 in |
| Material completo | Aço carbono |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar