Menu Procurar

Compression Springs

Em stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Stainless Steel, Carbon Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
341 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Flexibilidade da mola Comprimento total Comprimento carga a carga Diâmetro do fio Altura sólida aproximada Diâmetro exterior Material completo Comprar
1,8624 € - 1,9604 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.87 Nmm
31.75 mm
52.50 N
1.3 mm
13.4 mm
10.7 mm
Aço inoxidável 302
1,8624 € - 1,9604 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.17 Nmm
38.1 mm
52.50 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
Aço inoxidável 302
1,8624 € - 1,9604 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.85 Nmm
63.5 mm
52.50 N
1.3 mm
23.7 mm
10.7 mm
Aço inoxidável 302
1,946 € - 2,0482 € 690 Em stock
9.63 Nmm
22.35 mm
85.22 N
1.6 mm
11.1 mm
12.2 mm
Aço inoxidável 302
1,8624 € - 1,9604 € 10 Em stock
11.15 Nmm
12.7 mm
52.50 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
Aço inoxidável 302
1,8624 € - 1,9604 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.95 Nmm
25.4 mm
52.50 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
Aço inoxidável 302
1,8624 € - 1,9604 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.33 Nmm
50.8 mm
52.50 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Aço inoxidável 302
1,8906 € - 1,99 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.07 Nmm
15.75 mm
28.91 N
1.1 mm
4.9 mm
12.2 mm
Aço inoxidável 302
1,8021 € - 1,8973 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.83 Nmm
20.57 mm
9.70 N
0.7 mm
3.8 mm
9.1 mm
Aço inoxidável 302
1,7929 € - 1,8878 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.57 Nmm
28.45 mm
9.70 N
0.7 mm
4.8 mm
9.1 mm
Aço inoxidável 302
1,9051 € - 2,0045 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.31 Nmm
50.8 mm
9.70 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
Aço inoxidável 302
1,8624 € - 1,9604 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.21 Nmm
19.1 mm
32.98 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
Aço inoxidável 302
1,8906 € - 1,99 € 20 Em stock
1.90 Nmm
25.4 mm
28.91 N
1.1 mm
6.7 mm
12.2 mm
Aço inoxidável 302
1,8906 € - 1,99 € 30 Em stock
0.98 Nmm
50.8 mm
28.91 N
1.1 mm
11.7 mm
12.2 mm
Aço inoxidável 302
1,8624 € - 1,9604 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.07 Nmm
57.15 mm
52.50 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
Aço inoxidável 302
1,8624 € - 1,9604 € 17 Em stock
4.96 Nmm
12.7 mm
32.98 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Aço inoxidável 302
3,9117 € - 4,1173 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.70 Nmm
22.35 mm
32.98 N
1.1 mm
7.1 mm
10.7 mm
Aço inoxidável 302
1,8624 € - 1,9604 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.36 Nmm
44.45 mm
32.98 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
Aço inoxidável 302
1,7397 € - 1,8317 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.87 Nmm
44.45 mm
53.32 N
1.1 mm
26.4 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
Solicite o prazo de entrega aqui
1.34 Nmm
12.7 mm
9.70 N
0.7 mm
3.0 mm
9.1 mm
Aço inoxidável 302
  • de 18
Mola de compressão 10.7 mm 31.75 mm 3.87 Nmm

10438886

Intervalo de preços
1,9604 € - 1,8624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    13.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    52.50 N
  • Comprimento carregado
    18.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 10.7 mm 38.1 mm 3.17 Nmm

10422243

Intervalo de preços
1,9604 € - 1,8624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    15.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    52.50 N
  • Comprimento carregado
    21.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 10.7 mm 63.5 mm 1.85 Nmm

10438923

Intervalo de preços
1,9604 € - 1,8624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    23.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    52.50 N
  • Comprimento carregado
    35.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 12.2 mm 22.35 mm 9.63 Nmm

10438992

Intervalo de preços
2,0482 € - 1,946 €

Níveis de stock
690 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    11.1 mm
  • Comprimento carga a carga
    85.22 N
  • Comprimento carregado
    13.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    12.2 mm
Mola de compressão 10.7 mm 12.7 mm 11.15 Nmm

10438831

Intervalo de preços
1,9604 € - 1,8624 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    7.2 mm
  • Comprimento carga a carga
    52.50 N
  • Comprimento carregado
    8.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 10.7 mm 25.4 mm 4.95 Nmm

10438879

Intervalo de preços
1,9604 € - 1,8624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    11.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    52.50 N
  • Comprimento carregado
    14.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 10.7 mm 50.8 mm 2.33 Nmm

10438909

Intervalo de preços
1,9604 € - 1,8624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    19.5 mm
  • Comprimento carga a carga
    52.50 N
  • Comprimento carregado
    28.4 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 12.2 mm 15.75 mm 3.07 Nmm

10438947

Intervalo de preços
1,99 € - 1,8906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    28.91 N
  • Comprimento carregado
    6.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    12.2 mm
Mola de compressão 9.1 mm 20.57 mm 0.83 Nmm

10438763

Intervalo de preços
1,8973 € - 1,8021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.8 mm
  • Comprimento carga a carga
    9.70 N
  • Comprimento carregado
    8.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm
Mola de compressão 9.1 mm 28.45 mm 0.57 Nmm

10234372

Intervalo de preços
1,8878 € - 1,7929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.8 mm
  • Comprimento carga a carga
    9.70 N
  • Comprimento carregado
    11.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm
Mola de compressão 9.1 mm 50.8 mm 0.31 Nmm

10335086

Intervalo de preços
2,0045 € - 1,9051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    7.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    9.70 N
  • Comprimento carregado
    21.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm
Mola de compressão 10.7 mm 19.1 mm 3.21 Nmm

10420690

Intervalo de preços
1,9604 € - 1,8624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    6.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    32.98 N
  • Comprimento carregado
    8.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 12.2 mm 25.4 mm 1.90 Nmm

10423790

Intervalo de preços
1,99 € - 1,8906 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    6.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    28.91 N
  • Comprimento carregado
    10.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    12.2 mm
Mola de compressão 12.2 mm 50.8 mm 0.98 Nmm

10421734

Intervalo de preços
1,99 € - 1,8906 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    11.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    28.91 N
  • Comprimento carregado
    21.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    12.2 mm
Mola de compressão 10.7 mm 57.15 mm 2.07 Nmm

10438916

Intervalo de preços
1,9604 € - 1,8624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    21.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    52.50 N
  • Comprimento carregado
    31.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 10.7 mm 12.7 mm 4.96 Nmm

10421703

Intervalo de preços
1,9604 € - 1,8624 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.8 mm
  • Comprimento carga a carga
    32.98 N
  • Comprimento carregado
    6.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 10.7 mm 22.35 mm 2.70 Nmm

10412244

Intervalo de preços
4,1173 € - 3,9117 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    7.1 mm
  • Comprimento carga a carga
    32.98 N
  • Comprimento carregado
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 10.7 mm 44.45 mm 1.36 Nmm

10234396

Intervalo de preços
1,9604 € - 1,8624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    12.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    32.98 N
  • Comprimento carregado
    20.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 6.1 mm 44.45 mm 3.87 Nmm

10438718

Intervalo de preços
1,8317 € - 1,7397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    26.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    53.32 N
  • Comprimento carregado
    30.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 9.1 mm 12.7 mm 1.34 Nmm

10335062


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.0 mm
  • Comprimento carga a carga
    9.70 N
  • Comprimento carregado
    5.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm