Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10437711
1217097
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,6096 € |
| 150 + | 1,5292 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 0.189 in |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 4.8 mm |
| Comprimento carga a carga | 39.59 N |
| Comprimento carga a carga | 39.59 N |
| Comprimento carregado | 0.24 in |
| Comprimento carregado | 6.1 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
| Diâmetro exterior | 10.7 mm |
| Diâmetro exterior | 0.421 in |
| Comprimento total | 0.5 in |
| Comprimento total | 12.7 mm |
| Flexibilidade da mola | 5.95 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 5.95 Nmm |
| Diâmetro do fio | 1.1 mm |
| Diâmetro do fio | 0.043 in |
| Material completo | Aço carbono |