Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10335000
1217093
| Quantidade | Preço unitário |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 5.4 mm |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 0.213 in |
| Comprimento carga a carga | 11.65 N |
| Comprimento carga a carga | 11.65 N |
| Comprimento carregado | 0.48 in |
| Comprimento carregado | 12.2 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
| Diâmetro exterior | 0.358 in |
| Diâmetro exterior | 9.1 mm |
| Comprimento total | 31.75 mm |
| Comprimento total | 1.25 in |
| Flexibilidade da mola | 0.60 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 0.60 Nmm |
| Diâmetro do fio | 0.028 in |
| Diâmetro do fio | 0.7 mm |
| Material completo | Aço carbono |