10437483
1217053
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 30 - 149 | 3,0518 € |
| 150 + | 2,8994 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 3.0 mm |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 0.118 in |
| Comprimento carga a carga | 5.69 N |
| Comprimento carga a carga | 5.69 N |
| Comprimento carregado | 5.9 mm |
| Comprimento carregado | 0.232 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
| Diâmetro exterior | 0.24 in |
| Diâmetro exterior | 6.1 mm |
| Comprimento total | 0.56 in |
| Comprimento total | 14.22 mm |
| Flexibilidade da mola | 0.68 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 0.68 Nmm |
| Diâmetro do fio | 0.5 mm |
| Diâmetro do fio | 0.02 in |
| Material completo | Aço carbono |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar