Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10418512
1217089
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,5803 € |
| 150 + | 1,501 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 0.161 in |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 4.1 mm |
| Comprimento carga a carga | 11.65 N |
| Comprimento carga a carga | 11.65 N |
| Comprimento carregado | 0.346 in |
| Comprimento carregado | 8.8 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
| Diâmetro exterior | 0.358 in |
| Diâmetro exterior | 9.1 mm |
| Comprimento total | 0.88 in |
| Comprimento total | 22.35 mm |
| Flexibilidade da mola | 0.86 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 0.86 Nmm |
| Diâmetro do fio | 0.7 mm |
| Diâmetro do fio | 0.028 in |
| Material completo | Aço carbono |