Element ustalający z kulką, z uchwytem w kształcie L, są zaprojektowane do częstego mocowania i blokowania. Posiadają mechanizm sprężynowy, który umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie, zapewniając jednocześnie pewny chwyt podczas użycia.
Mechanizm o działaniu jednostronnym oznacza, że naciśnięcie mechanizmu uwalnia kulkę blokującą. To umożliwia bezproblemowe blokowanie i odłączanie bez potrzeby dodatkowych narzędzi. Uchwyt w kształcie L zapewnia ergonomiczny uchwyt, zwiększając użyteczność i chwyt. To sprawia, że element ten jest idealny do częstego użytku.
Wykonane ze stali nierdzewnej, charakteryzuje się dużą wytrzymałością, odpornością na korozję i długotrwałą niezawodnością.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SR33220
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | d1 | d3 | l3 | l4 | d2 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167,0443 zł - 208,784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
110.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
| 148,8501 zł - 186,0519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 103,8997 zł - 129,8853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 107,1104 zł - 133,9094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 160,6228 zł - 200,7785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
| 85,8339 zł - 107,2816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 85,8339 zł - 107,2816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 99,105 zł - 123,8919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
| 156,1706 zł - 195,2132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 87,2894 zł - 109,1225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
6.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 152,3177 zł - 190,3757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
110.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 144,9972 zł - 181,2572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
70.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 94,0962 zł - 117,6416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
70.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 90,5858 zł - 113,2322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
| 90,5858 zł - 113,2322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 100,8174 zł - 126,0324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
70.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 85,8339 zł - 107,2816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
55
|
6.0
|
||
| 144,9972 zł - 181,2572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 148,8501 zł - 186,0519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 99,105 zł - 123,8919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować