20760625
20760625
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 113,2322 zł |
| 10 - 19 | 101,9304 zł |
| 20 - 49 | 96,2367 zł |
| 50 + | 90,5858 zł |
| d1 | 6.0 |
|---|---|
| l1 | 60.0 |
| d2 | 7.0 |
| d3 | 11.8 |
| l2 | 7.0 |
| l3 | 31.6 |
| l4 | 21.9 |
| l5 | 43.8 |
| Location hole dia. tol. H11 | 6.0 |
| Shearing resistance kN | 21.0 |
| Waga g | 30.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować