20760755
20760755
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 190,3757 zł |
10 - 19 | 171,3253 zł |
20 - 49 | 161,8215 zł |
50 + | 152,3177 zł |
d1 | 10.0 |
---|---|
l1 | 110.0 |
d2 | 12.0 |
d3 | 14.7 |
l2 | 9.6 |
l3 | 35.8 |
l4 | 24.4 |
l5 | 49.7 |
Location hole dia. tol. H11 | 10.0 |
Shearing resistance kN | 60.0 |
Waga g | 97.0 |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować