20760700
20760700
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 133,9094 zł |
| 10 - 19 | 120,5099 zł |
| 20 - 49 | 113,8316 zł |
| 50 + | 107,1104 zł |
| d1 | 8.0 |
|---|---|
| l1 | 100.0 |
| d2 | 9.5 |
| d3 | 14.7 |
| l2 | 8.2 |
| l3 | 35.8 |
| l4 | 24.4 |
| l5 | 49.7 |
| Location hole dia. tol. H11 | 8.0 |
| Shearing resistance kN | 38.0 |
| Waga g | 66.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować