20760786
20760786
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 200,7785 zł |
10 - 19 | 180,7007 zł |
20 - 49 | 170,6831 zł |
50 + | 160,6228 zł |
d1 | 12.0 |
---|---|
l1 | 100.0 |
d2 | 14.5 |
d3 | 18.2 |
l2 | 10.6 |
l3 | 35.1 |
l4 | 22.7 |
l5 | 57.1 |
Location hole dia. tol. H11 | 12.0 |
Shearing resistance kN | 87.0 |
Waga g | 138.0 |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować