20760618
20760618
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 123,8919 zł |
10 - 19 | 111,5198 zł |
20 - 49 | 105,3124 zł |
50 + | 99,105 zł |
d1 | 5.0 |
---|---|
l1 | 80.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | 11.8 |
l2 | 6.0 |
l3 | 31.6 |
l4 | 21.9 |
l5 | 43.8 |
Location hole dia. tol. H11 | 5.0 |
Shearing resistance kN | 14.0 |
Waga g | 30.0 |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować