20760748
20760748
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 186,0519 zł |
| 10 - 19 | 167,4296 zł |
| 20 - 49 | 158,1398 zł |
| 50 + | 148,8501 zł |
| d1 | 10.0 |
|---|---|
| l1 | 100.0 |
| d2 | 12.0 |
| d3 | 14.7 |
| l2 | 9.6 |
| l3 | 35.8 |
| l4 | 24.4 |
| l5 | 49.7 |
| Location hole dia. tol. H11 | 10.0 |
| Shearing resistance kN | 60.0 |
| Waga g | 91.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować