20760656
20760656
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 109,1225 zł |
10 - 19 | 98,206 zł |
20 - 49 | 92,7691 zł |
50 + | 87,2894 zł |
d1 | 6.0 |
---|---|
l1 | 10.0 |
d2 | 9.5 |
d3 | 14.7 |
l2 | 8.2 |
l3 | 35.8 |
l4 | 24.4 |
l5 | 49.7 |
Location hole dia. tol. H11 | 6.0 |
Shearing resistance kN | 38.0 |
Waga g | 34.0 |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować