Menu Search

Blokada kulkowa 10.0 120.0 12.0 Stal nierdzewna 303

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Numer produktu Essentra:

20760762

Numer produktu produkcyjny:

20760762

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 195,2132 zł
10 - 19 175,6919 zł
20 - 49 165,9312 zł
50 + 156,1706 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

195,21 zł

1 x 195,2132 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 10.0
l1 120.0
d2 12.0
d3 14.7
l2 9.6
l3 35.8
l4 24.4
l5 49.7
Location hole dia. tol. H11 10.0
Shearing resistance kN 60.0
Waga g 103.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt