Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastikowe nity skręcane to elementy do szybkiego demontażu nadające się do użycia z panelami zabezpieczającymi i podzespołami, które wymagają szybkiej wymiany. Można je łatwo zainstalować, dokręcić, poluzować i usunąć za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
Nasz asortyment obejmuje różne opcje materiałowe, w tym nity wykonane z nylonu 6 i nylonu 6/6 ze żłobieniem krzyżowym ułatwiającym montaż i demontaż. Z uwagi na właściwości izolacyjne idealnie nadają się do stosowania w zespołach elektrycznych i elektronicznych. Nity nylonowe występują w wariantach o wysokiej wytrzymałości wykonanych z nylonu o zmodyfikowanej udarności. Są oferowane z trzpieniami wykonanymi z rożnych materiałów. Wariant z trzpieniem z acetalu idealnie nadaje się do mocowania w materiałach litych lub drążonych, w tym w: drewnie, betonie, metalu, plastiku, dachówkach czy zaprawie murarskiej. Wariant ze stali ocynkowanej zapewnia doskonałą izolację termiczną i elektryczną, a jego wyciągnięcie wymaga dużej siły. Dostępne są również warianty wykonane z poliamidu PA6 nadające się do otworów o większej średnicy i oferujące dużą siłę trzymania.
Grupa SR: SR1962
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt główki nitu | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica otworu | Średnica łba | Wersja | Zakres grubości panelu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8338 zł - 0,8338 zł | 9000 Na stanie |
Rozetka
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,7151 zł - 1,7151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Rozetka
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 0,6163 zł - 0,6163 zł | 800 Na stanie |
Rozetka
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,1546 zł - 1,1546 zł | 90750 Na stanie |
Rozetka
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,3219 zł - 1,3219 zł | 47500 Na stanie |
Rozetka
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 0,6581 zł - 0,6581 zł | 4000 Na stanie |
Rozetka
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,05 zł - 1,05 zł | 89500 Na stanie |
Rozetka
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,3637 zł - 1,3637 zł | 15750 Na stanie |
Rozetka
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,2591 zł - 1,2591 zł | 86350 Na stanie |
Rozetka
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 0,8767 zł - 1,0419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Rozetka
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
0.157 - 0.413 in
4.0 - 10.5 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,142 zł - 1,142 zł | 6500 Na stanie |
Rozetka
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
1
|
0.126 - 0.173 in
3.2 - 4.4 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,05 zł - 1,05 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Rozetka
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,3637 zł - 1,3637 zł | 2750 Na stanie |
Rozetka
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 0,8392 zł - 0,9941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Rozetka
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
1
|
0.197 - 0.551 in
5.0 - 14.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,5757 zł - 1,5757 zł | 20250 Na stanie |
Rozetka
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,2591 zł - 1,2591 zł | 2000 Na stanie |
Rozetka
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,1546 zł - 1,1546 zł | 265750 Na stanie |
Rozetka
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 1,4641 zł - 1,4641 zł | 4500 Na stanie |
Rozetka
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
|
||
| 0,8565 zł - 1,0575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Rozetka
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wkładka z gniazdem okrągłym
|
||
| 0,6638 zł - 0,8195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Grzybek
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wkładka z gniazdem okrągłym
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować