Menu Search

Nit wkręcany 14.0 mm (PT) Nylon 6/6 Czarny

Narzędzie do montażu nitów śrubowych z poliamidu PA6. Odpowiednie do elementów o dużej średnicy. Łatwy demontaż przez odkręcenie za pomocą śrubokręta krzyżakowego. Montaż na wcisk. Duża siła trzymania.
Numer produktu Essentra:

10303245

Numer produktu produkcyjny:

551658

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 1,024 zł
5000 + 0,8644 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 024,00 zł

1000 x 1,024 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Zakres grubości panelu 5.0 - 14.0 mm
Średnica łba 21.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.4 mm
Długość kotwy 28.0 mm
Średnica otworu 10.6 mm
Rodzaj nitu Nity wbijane
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
Wersja 1
Materiał nitu PA6
Materiał osi PA6
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt