Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10082065
113000169902
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 250 + | 1,3615 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Zakres grubości panelu | 4.0 - 7.0 mm |
|---|---|
| Zakres grubości panelu | 0.157 - 0.276 in |
| Średnica łba | 0.472 in |
| Średnica łba | 12.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.059 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.5 mm |
| Długość kotwy | 11.0 mm |
| Długość kotwy | 0.433 in |
| Średnica otworu | 0.197 in |
| Średnica otworu | 5.0 mm |
| Rodzaj nitu | Nity wbijane |
| Kształt główki nitu | Rozetka |
| Rodzaj klucza | Wkładka z wgłębieniem krzyżowym |
| Wersja | 1 |
| Materiał nitu | Nylon 6/6 |
| Materiał osi | Nylon 6/6 |
| Kolor | Czarny |
| Kod towaru | 3926909790 |