Menu Search

Nit wkręcany 6.4 mm 6.4 mm (PT) Nylon Biały

Nity kotwiczące z trzpieniami plastikowymi. Korpus z nylonu o zmodyfikowanej udarności z trzpieniem z acetalu. Łatwy i szybki montaż oraz duża wytrzymałość. Idealne do montażu w materiałach litych lub drążonych, w tym w: drewnie, betonie, gipsie, metalu, plastiku, dachówkach czy zaprawie murarskiej.
Numer produktu Essentra:

10406779

Numer produktu produkcyjny:

61APM25075

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,8195 zł
5000 - 19999 0,7376 zł
20000 + 0,6638 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

819,50 zł

1000 x 0,8195 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Zakres grubości panelu 6.4 mm
Średnica pasującego otworu 6.4 mm
Średnica łba 14.3 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.8 mm
Długość kotwy 19.1 mm
Średnica otworu 6.4 mm
Rodzaj nitu Anchor Rivet
Kształt główki nitu Grzybek
Rodzaj klucza Wkładka z gniazdem okrągłym
Wersja 9
Materiał nitu Nylon 6/6 o zmodyfikowanej udarności
Materiał osi Acetal
Kolor Biały
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt