Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10082133
113106000002
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 250 + | 1,1892 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Zakres grubości panelu | 2.0 - 8.0 mm |
|---|---|
| Zakres grubości panelu | 0.079 - 0.315 in |
| Średnica łba | 15.0 mm |
| Średnica łba | 0.591 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.3 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.051 in |
| Długość kotwy | 10.7 mm |
| Długość kotwy | 0.421 in |
| Średnica otworu | 6.0 mm |
| Średnica otworu | 0.236 in |
| Rodzaj nitu | Nity wbijane |
| Kształt główki nitu | Rozetka |
| Rodzaj klucza | Wkładka z wgłębieniem krzyżowym |
| Wersja | 1 |
| Materiał nitu | Nylon 6/6 |
| Materiał osi | Nylon 6/6 |
| Kolor | Naturalny |
| Kod towaru | 3926909790 |