10303252
551659
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,0419 zł |
| 5000 + | 0,8767 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Zakres grubości panelu | 0.157 - 0.413 in |
|---|---|
| Zakres grubości panelu | 4.0 - 10.5 mm |
| Średnica łba | 0.65 in |
| Średnica łba | 16.5 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.4 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.055 in |
| Długość kotwy | 0.827 in |
| Długość kotwy | 21.0 mm |
| Średnica otworu | 9.8 mm |
| Średnica otworu | 0.386 in |
| Rodzaj nitu | Nity wbijane |
| Kształt główki nitu | Rozetka |
| Rodzaj klucza | Wkładka z wgłębieniem krzyżowym |
| Wersja | 2 |
| Materiał nitu | PA6 |
| Materiał osi | PA6 |
| Kolor | Czarny |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować