Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10406809
61APT25100
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,0892 zł |
| 5000 - 19999 | 0,9803 zł |
| 20000 + | 0,8822 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Zakres grubości panelu | 6.4 mm |
|---|---|
| Zakres grubości panelu | 0.252 in |
| Średnica pasującego otworu | 0.252 in |
| Średnica pasującego otworu | 6.4 mm |
| Średnica łba | 0.625 in |
| Średnica łba | 15.9 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.8 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.110 in |
| Długość kotwy | 25.4 mm |
| Długość kotwy | 1.000 in |
| Średnica otworu | 6.4 mm |
| Średnica otworu | 0.250 in |
| Rodzaj nitu | Anchor Rivet |
| Kształt główki nitu | Rozetka |
| Rodzaj klucza | Wkładka z gniazdem okrągłym |
| Wersja | 9 |
| Materiał nitu | Nylon 6/6 o zmodyfikowanej udarności |
| Materiał osi | Acetal |
| Kolor | Biały |
| Kod towaru | 3926909790 |