Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10177839
USR-1133
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,8588 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Zakres grubości panelu | 0.118 - 0.394 in |
|---|---|
| Zakres grubości panelu | 3.0 - 10.0 mm |
| Średnica łba | 20.0 mm |
| Średnica łba | 0.787 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.157 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.0 mm |
| Długość kotwy | 0.551 in |
| Długość kotwy | 14.0 mm |
| Średnica otworu | 8.0 mm |
| Średnica otworu | 0.315 in |
| Rodzaj nitu | Nity wbijane |
| Kształt główki nitu | Rozetka |
| Rodzaj klucza | Wkładka z wgłębieniem krzyżowym |
| Wersja | 2 |
| Materiał nitu | Nylon 6/6 |
| Materiał osi | Nylon 6/6 |
| Kolor | Czarny |
| Kod towaru | 3926909790 |