Menu Search

Nit wkręcany 9.0 mm (PT) Czarny

Nity wkręcane wykonane z nylonu 6/6. Kotwa w kształcie wiązki, łeb ze żłobieniem krzyżowym. Z uwagi na dobre właściwości izolacyjne idealnie nadają się do stosowania w zespołach elektrycznych i elektronicznych. Ten element instaluje się, wkręcając łeb.
Numer produktu Essentra:

10082164

Numer produktu produkcyjny:

113107059902

38100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,2969 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

324,23 zł

250 x 1,2969 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Zakres grubości panelu 3.0 - 9.0 mm
Średnica łba 17.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.4 mm
Długość kotwy 12.1 mm
Średnica otworu 7.0 mm
Rodzaj nitu Nity wbijane
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka z wgłębieniem krzyżowym
Wersja 1
Materiał nitu Nylon 6/6
Materiał osi Nylon 6/6
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt