Kute, jednoelementowe pierścienie ze stopu stali oferują wytrzymałość na rozciąganie równą co najmniej 180 000 psi. Wykończenie czernią żelazową zwiększa właściwości antykorozyjne. Zachowują tę samą obciążalność od 0 do 90 od osi śruby. Umożliwiają obracanie o 360 i pochylanie o 180 pod obciążeniem. Te pierścienie do podnoszenia o zwiększonej wytrzymałości spełniają wymogi zastosowań wojskowych określone w normach MIL-STD 209 i ANSI/ASME B30.26. Minimalny współczynnik konstrukcyjny: 5:1. Elementy magnetyczne sprawdzono wg normy ASTM 1444. W celu zapewnienia maksymalnej obciążalności należy użyć mocnych śrub. Nigdy nie przekraczać maksymalnej obciążalności.
Bezpieczne pierścienie do podnoszenia zachowują tę samą obciążalność od 0 do 90 od osi śruby. Umożliwiają obracanie 360 i pochylanie 180 pod obciążeniem. Współczynnik konstrukcyjny: 5:1 Wersja ze stali stopowej oferuje wytrzymałość na rozciąganie równą co najmniej 180 000 psi. Zawiera elementy magnetyczne sprawdzone wg ASTM 1444, charakteryzujące się oksydowanym wykończeniem gwarantującym ochronę przed korozją. Wersje ze stali nierdzewnej 300 są w 100% zweryfikowane przez NDT pod kątem płynnych penetrantów wg normy MIL-STD-50032, ASTME 1417. Proces oczyszczania: czyszczenie i pasywacja wg ASTM A 967, QQ-P-35 Typ II. W celu zapewnienia maksymalnej obciążalności należy użyć mocnych śrub. Nigdy nie przekraczać maksymalnej obciążalności.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gwint śruby | Limit momentu obrotowego | Długość śruby | Długość gwintu | Nośność | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.941 in
100.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3000.0 kg
3000.0 kg
|
8.472 in
215.2 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12-1.75
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.441 in
62.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
5.528 in
140.4 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.102 in
78.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
8.134 in
206.6 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20-2.5
|
67.5 Nm
67.5 Nm
|
3.189 in
81.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1100.0 kg
1100.0 kg
|
5.961 in
151.4 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.984 in
75.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
8.134 in
206.6 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.744 in
95.1 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
8.37 in
212.6 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.22 in
81.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.283 in
159.6 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10-1.5
|
8.0 Nm
8.0 Nm
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
9.5 Nm
9.5 Nm
|
2.102 in
53.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
4.055 in
103.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
16.0 Nm
16.0 Nm
|
1.984 in
50.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
450.0 kg
450.0 kg
|
3.858 in
98.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.984 in
75.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
6.295 in
159.9 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16-2.0
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
5.724 in
145.4 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.102 in
78.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
6.295 in
159.9 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.709 in
94.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.772 in
172.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
4.492 in
114.1 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
8.866 in
225.2 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
16.0 Nm
16.0 Nm
|
2.378 in
60.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
450.0 kg
450.0 kg
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24-3.0
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
3.992 in
101.4 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
7.866 in
199.8 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
6.571 in
166.9 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować