10396162
497682
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gwint śruby | M10 |
|---|---|
| Nośność | 450.0 kg |
| Nośność | 450.0 kg |
| Pełny materiał | Stal kuta stopowa |
| Wykończenie | Czarny oksydowany |
| Średnica pierścienia | 0.437 in |
| Średnica pierścienia | 11.1 mm |
| Wysokość całkowita | 98.0 mm |
| Wysokość całkowita | 3.858 in |
| Średnica podstawy | 31.8 mm |
| Średnica podstawy | 1.252 in |
| Średnica korpusu | 31.8 mm |
| Średnica korpusu | 1.252 in |
| Długość śruby | 50.4 mm |
| Długość śruby | 1.984 in |
| Szerokość całkowita | 2.291 in |
| Szerokość całkowita | 58.2 mm |
| Wysokość wewnętrzna pierścienia | 1.437 in |
| Wysokość wewnętrzna pierścienia | 36.5 mm |
| Szerokość zewnętrzna pierścienia | 2.291 in |
| Szerokość zewnętrzna pierścienia | 58.2 mm |
| Długość gwintu | 16.0 mm |
| Długość gwintu | 0.63 in |
| Limit momentu obrotowego | 16.0 Nm |
| Limit momentu obrotowego | 16.0 Nm |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj pierścienia | Podnośnik |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 5:1 |
| Kod towaru | 7318190090 |
| Wysokość korpusu | 3.228 in |
| Wysokość korpusu | 82.0 mm |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować