10396186
497684
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gwint śruby | M12 |
|---|---|
| Nośność | 1050.0 kg |
| Nośność | 1050.0 kg |
| Pełny materiał | Stal kuta stopowa |
| Wykończenie | Czarny oksydowany |
| Średnica pierścienia | 19.1 mm |
| Średnica pierścienia | 0.752 in |
| Wysokość całkowita | 199.6 mm |
| Wysokość całkowita | 7.858 in |
| Średnica podstawy | 48.0 mm |
| Średnica podstawy | 1.89 in |
| Średnica korpusu | 48.0 mm |
| Średnica korpusu | 1.89 in |
| Długość śruby | 75.8 mm |
| Długość śruby | 2.984 in |
| Szerokość całkowita | 88.9 mm |
| Szerokość całkowita | 3.5 in |
| Wysokość wewnętrzna pierścienia | 104.7 mm |
| Wysokość wewnętrzna pierścienia | 4.122 in |
| Szerokość zewnętrzna pierścienia | 88.9 mm |
| Szerokość zewnętrzna pierścienia | 3.5 in |
| Długość gwintu | 25.0 mm |
| Długość gwintu | 0.984 in |
| Limit momentu obrotowego | 37.0 Nm |
| Limit momentu obrotowego | 37.0 Nm |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj pierścienia | Podnośnik |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 5:1 |
| Kod towaru | 7318190090 |
| Wysokość korpusu | 174.6 mm |
| Wysokość korpusu | 6.874 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować