Menu Search

Śruby z uchem transportowym 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Naturalny

Ten pierścień do podnoszenia wykonany ze stali nierdzewnej jest elementem niezbędnym przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów. Znajduje zastosowanie w bardzo wielu branżach, w tym w przemyśle i budownictwie.
Numer produktu Essentra:

10396025

Numer produktu produkcyjny:

497668

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint śruby M10-1.5
Nośność 225.0 kg
Pełny materiał Stal nierdzewna 300
Wykończenie Stal nierdzewna
Średnica pierścienia 9.5 mm
Wysokość całkowita 84.8 mm
Średnica podstawy 19.1 mm
Średnica korpusu 9.5 mm
Długość śruby 45.1 mm
Szerokość całkowita 40.9 mm
Wysokość wewnętrzna pierścienia 30.2 mm
Szerokość zewnętrzna pierścienia 40.9 mm
Długość gwintu 17.0 mm
Limit momentu obrotowego 8.0 Nm
Kolor Naturalny
Rodzaj pierścienia Podnośnik
Współczynnik bezpieczeństwa 5:1
Kod towaru 7318190090
Wysokość korpusu 67.8 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt