Menu Search

Śruby z uchem transportowym 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm Czarny

Ten pierścień do podnoszenia wykonany ze stali jest elementem niezbędnym przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów. Znajduje zastosowanie w bardzo wielu branżach, w tym w przemyśle i budownictwie.
Numer produktu Essentra:

10396223

Numer produktu produkcyjny:

497688

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint śruby M16
Nośność 1900.0 kg
Pełny materiał Stal kuta stopowa
Wykończenie Czarny oksydowany
Średnica pierścienia 19.1 mm
Wysokość całkowita 199.6 mm
Średnica podstawy 48.0 mm
Średnica korpusu 48.0 mm
Długość śruby 78.8 mm
Szerokość całkowita 88.9 mm
Wysokość wewnętrzna pierścienia 101.7 mm
Szerokość zewnętrzna pierścienia 88.9 mm
Długość gwintu 25.0 mm
Limit momentu obrotowego 80.0 Nm
Kolor Czarny
Rodzaj pierścienia Podnośnik
Współczynnik bezpieczeństwa 5:1
Kod towaru 7318190090
Wysokość korpusu 174.6 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt