Menu Search

Śruby z uchem transportowym 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Czarny

Ten pierścień do podnoszenia wykonany ze stali jest elementem niezbędnym przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów. Znajduje zastosowanie w bardzo wielu branżach, w tym w przemyśle i budownictwie.
Numer produktu Essentra:

10396155

Numer produktu produkcyjny:

497681

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint śruby M8
Nośność 400.0 kg
Pełny materiał Stal kuta stopowa
Wykończenie Czarny oksydowany
Średnica pierścienia 11.1 mm
Wysokość całkowita 103.0 mm
Średnica podstawy 31.8 mm
Średnica korpusu 31.8 mm
Długość śruby 53.4 mm
Szerokość całkowita 58.2 mm
Wysokość wewnętrzna pierścienia 38.5 mm
Szerokość zewnętrzna pierścienia 58.2 mm
Długość gwintu 21.0 mm
Limit momentu obrotowego 9.5 Nm
Kolor Czarny
Rodzaj pierścienia Podnośnik
Współczynnik bezpieczeństwa 5:1
Kod towaru 7318190090
Wysokość korpusu 82.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt