Menu Search

Śruby z uchem transportowym 4200.0 kg 225.2 mm M24 38.0 mm Czarny

Ten pierścień do podnoszenia wykonany ze stali jest elementem niezbędnym przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów. Znajduje zastosowanie w bardzo wielu branżach, w tym w przemyśle i budownictwie.
Numer produktu Essentra:

10396322

Numer produktu produkcyjny:

497698

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint śruby M24
Nośność 4200.0 kg
Pełny materiał Stal kuta stopowa
Wykończenie Czarny oksydowany
Średnica pierścienia 25.4 mm
Wysokość całkowita 225.2 mm
Średnica podstawy 71.4 mm
Średnica korpusu 71.4 mm
Długość śruby 114.1 mm
Szerokość całkowita 129.5 mm
Wysokość wewnętrzna pierścienia 85.7 mm
Szerokość zewnętrzna pierścienia 129.5 mm
Długość gwintu 38.0 mm
Limit momentu obrotowego 311.0 Nm
Kolor Czarny
Rodzaj pierścienia Podnośnik
Współczynnik bezpieczeństwa 5:1
Kod towaru 7318190090
Wysokość korpusu 187.2 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt