10396254
497691
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gwint śruby | M16 |
|---|---|
| Nośność | 1900.0 kg |
| Nośność | 1900.0 kg |
| Pełny materiał | Stal kuta stopowa |
| Wykończenie | Czarny oksydowany |
| Średnica pierścienia | 19.1 mm |
| Średnica pierścienia | 0.752 in |
| Wysokość całkowita | 8.134 in |
| Wysokość całkowita | 206.6 mm |
| Średnica podstawy | 1.89 in |
| Średnica podstawy | 48.0 mm |
| Średnica korpusu | 1.89 in |
| Średnica korpusu | 48.0 mm |
| Długość śruby | 3.378 in |
| Długość śruby | 85.8 mm |
| Szerokość całkowita | 3.5 in |
| Szerokość całkowita | 88.9 mm |
| Wysokość wewnętrzna pierścienia | 4.004 in |
| Wysokość wewnętrzna pierścienia | 101.7 mm |
| Szerokość zewnętrzna pierścienia | 3.5 in |
| Szerokość zewnętrzna pierścienia | 88.9 mm |
| Długość gwintu | 1.26 in |
| Długość gwintu | 32.0 mm |
| Limit momentu obrotowego | 80.0 Nm |
| Limit momentu obrotowego | 80.0 Nm |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj pierścienia | Podnośnik |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 5:1 |
| Kod towaru | 7318190090 |
| Wysokość korpusu | 6.874 in |
| Wysokość korpusu | 174.6 mm |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować