Menu Search

Drążki zmiany biegów — gałka stożkowa

W produkcji

Drążki zmiany biegów z gałką stożkową są wykonane ze stali oraz szlifowane i polerowane w celu uzyskania czarnego, oksydowanego wykończenia. Stożkowa gałka jest wykonana z czarnego plastiku z mosiężną wkładką. Zapewnia wygodny chwyt i estetyczny wygląd końcowy w maszynach, w których służy do zmiany i przełączania biegów.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
42 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wału Rozmiar gwintu Całkowita długość Materiał wału Kup
64,8323 zł - 64,8323 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Stal
91,911 zł - 91,911 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Stal
133,895 zł - 133,895 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Stal
60,6658 zł - 60,6658 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Stal
10322079 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Stal
84,0407 zł - 84,0407 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Stal
81,1313 zł - 81,1313 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Stal
115,4422 zł - 115,4422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Stal
42,6365 zł - 42,6365 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Stal
86,2902 zł - 86,2902 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Stal
63,3764 zł - 63,3764 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Stal
72,8151 zł - 72,8151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
M6
72.0 mm
Stal
64,2799 zł - 64,2799 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Stal
100,4882 zł - 100,4882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Stal
102,2283 zł - 102,2283 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Stal
56,9272 zł - 56,9272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M10
114.0 mm
Stal nierdzewna
32,5581 zł - 32,5581 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
M8
111.0 mm
Stal
  • z 3
Dźwignia przekładni 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stal

10641132

Przedział cen netto
64,8323 zł - 64,8323 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    114.1 mm
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    65.0 mm
Dźwignia przekładni 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stal

10322161

Przedział cen netto
91,911 zł - 91,911 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    174.0 mm
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    65.0 mm
Dźwignia przekładni 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stal

10322208

Przedział cen netto
133,895 zł - 133,895 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    268.0 mm
  • Średnica wału
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 2.0
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    90.0 mm
Dźwignia przekładni 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stal

10322314


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    111.1 mm
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    38.1 mm
Dźwignia przekładni 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stal

10322109

Przedział cen netto
60,6658 zł - 60,6658 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    89.0 mm
  • Średnica wału
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    40.0 mm
Dźwignia przekładni 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stal

10322079


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    268.0 mm
  • Średnica wału
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 2.0
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    53.1 mm
Dźwignia przekładni 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stal

10322123

Przedział cen netto
84,0407 zł - 84,0407 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    91.0 mm
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    50.0 mm
Dźwignia przekładni 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stal

10322147

Przedział cen netto
81,1313 zł - 81,1313 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    136.0 mm
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    50.0 mm
Dźwignia przekładni 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stal

10322185

Przedział cen netto
115,4422 zł - 115,4422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    176.0 mm
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    80.0 mm
Dźwignia przekładni 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stal

10641675

Przedział cen netto
42,6365 zł - 42,6365 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    89.0 mm
  • Średnica wału
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    30.0 mm
Dźwignia przekładni 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stal

10322154

Przedział cen netto
86,2902 zł - 86,2902 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    139.0 mm
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    65.0 mm
Dźwignia przekładni 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stal

10322116

Przedział cen netto
63,3764 zł - 63,3764 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    109.1 mm
  • Średnica wału
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    40.0 mm
Dźwignia przekładni 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stal

10322055


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    176.0 mm
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    53.1 mm
Dźwignia przekładni 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stal

10322291


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    109.1 mm
  • Średnica wału
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    30.0 mm
Dźwignia przekładni 72.0 mm M6 8.0 mm Stal

10322093

Przedział cen netto
72,8151 zł - 72,8151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    72.0 mm
  • Średnica wału
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    40.0 mm
Dźwignia przekładni 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stal

10322130

Przedział cen netto
64,2799 zł - 64,2799 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    111.1 mm
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    50.0 mm
Dźwignia przekładni 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stal

10322178

Przedział cen netto
100,4882 zł - 100,4882 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    141.0 mm
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    80.0 mm
Dźwignia przekładni 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stal

10322192

Przedział cen netto
102,2283 zł - 102,2283 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    216.0 mm
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    80.0 mm
Dźwignia przekładni 114.0 mm M10 12.0 mm Stal nierdzewna

10498767

Przedział cen netto
56,9272 zł - 56,9272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    114.0 mm
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał wału
    Stal nierdzewna
  • Długość pokrętła
    65.0 mm
Dźwignia przekładni 111.0 mm M8 10.0 mm Stal

10498651

Przedział cen netto
32,5581 zł - 32,5581 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    111.0 mm
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał wału
    Stal
  • Długość pokrętła
    50.0 mm