10322130
WGL-170
| Ilość | Cena jednostkowa netto: | 
|---|---|
| 1 + | 64,2799 zł | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Całkowita długość | 111.1 mm | 
|---|---|
| Całkowita długość | 4.374 in | 
| Średnica wału | 10.0 mm | 
| Średnica wału | 0.394 in | 
| Rozmiar gwintu | M8 x 1.25 | 
| Materiał wału | Stal | 
| Długość pokrętła | 50.0 mm | 
| Długość pokrętła | 1.969 in | 
| Szerokość pokrętła | 20.3 mm | 
| Szerokość pokrętła | 0.799 in | 
| Długość gwintu | 11.0 mm | 
| Długość gwintu | 0.433 in | 
| Kolor | Czarny | 
| Rodzaj uchwytu | Okrągły uchwyt | 
| Materiał wkładki | Mosiądz | 
| Materiał pokrętła | Plastik | 
| Kod towaru | 3926909790 | 
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować