Menu Search

Dźwignia przekładni 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stal

Długi drążek zmiany biegów z gałką stożkową ma 8,0 mm średnicy i wał ze stali z gwintami M6 x 1.0. Można go używać w maszynach i podobnych zastosowaniach.
Numer produktu Essentra:

10322116

Numer produktu produkcyjny:

WGL-160

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 63,3764 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

63,38 zł

1 x 63,3764 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 109.1 mm
Średnica wału 8.1 mm
Rozmiar gwintu M6 x 1.0
Materiał wału Stal
Długość pokrętła 40.0 mm
Szerokość pokrętła 17.8 mm
Długość gwintu 9.0 mm
Kolor Czarny
Rodzaj uchwytu Okrągły uchwyt
Materiał wkładki Mosiądz
Materiał pokrętła Plastik
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt