10322161
WGL-190
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 91,911 zł |
Overall Length | 174.0 mm |
---|---|
Overall Length | 6.85 in |
Shaft Diameter | 12.0 mm |
Shaft Diameter | 0.472 in |
Thread Size | M10 x 1.5 |
Shaft Material | Steel |
Knob Length | 65.0 mm |
Knob Length | 2.559 in |
Knob Width | 22.9 mm |
Knob Width | 0.902 in |
Thread Length | 14.0 mm |
Thread Length | 0.551 in |
Coating | Black Oxide Polished |
Colour | Black |
Handle Style | Round Handle |
Insert Material | Brass |
Knob Material | Plastic |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować