Menu Search

Dźwignia przekładni 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stal

Long Tapered Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter steel shaft with M12 x 1.75 threads for use on machinery or similar applications.
Numer produktu Essentra:

10322192

Numer produktu produkcyjny:

WGL-205

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 102,2283 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

102,23 zł

1 x 102,2283 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 216.0 mm
Średnica wału 14.0 mm
Rozmiar gwintu M12 x 1.75
Materiał wału Stal
Długość pokrętła 80.0 mm
Szerokość pokrętła 25.4 mm
Długość gwintu 16.0 mm
Kolor Czarny
Rodzaj uchwytu Okrągły uchwyt
Materiał wkładki Mosiądz
Materiał pokrętła Plastik
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt