10322147
WGL-175
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 81,1313 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 5.354 in |
---|---|
Całkowita długość | 136.0 mm |
Średnica wału | 10.0 mm |
Średnica wału | 0.394 in |
Rozmiar gwintu | M8 X 1.25 |
Materiał wału | Stal |
Długość pokrętła | 50.0 mm |
Długość pokrętła | 1.969 in |
Szerokość pokrętła | 20.3 mm |
Szerokość pokrętła | 0.799 in |
Długość gwintu | 0.433 in |
Długość gwintu | 11.0 mm |
Kolor | Czarny |
Rodzaj uchwytu | Okrągły uchwyt |
Materiał wkładki | Mosiądz |
Materiał pokrętła | Plastik |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować