10322185
WGL-200
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 115,4422 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Całkowita długość | 6.929 in |
|---|---|
| Całkowita długość | 176.0 mm |
| Średnica wału | 0.551 in |
| Średnica wału | 14.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M12 x 1.75 |
| Materiał wału | Stal |
| Długość pokrętła | 80.0 mm |
| Długość pokrętła | 3.15 in |
| Szerokość pokrętła | 1 in |
| Szerokość pokrętła | 25.4 mm |
| Długość gwintu | 0.63 in |
| Długość gwintu | 16.0 mm |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj uchwytu | Okrągły uchwyt |
| Materiał wkładki | Mosiądz |
| Materiał pokrętła | Plastik |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować